Retour
Découvrir 13514 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
13514
Répartiteur étagé tétra 125 A (4x17 trous)
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 13514
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
MAI 15, 2024
Fin de commercialisation
DÉC. 31, 2013
Fin des services standard
DÉC. 31, 2014
Informations techniques
Principales
Gamme de produit
Prisma G
Type de produit ou équipement
Bloc de répartition multi-étagé
Complémentaires
Courant nominal (In)
125 A
[Ui] tension d'isolement
500 V
Départs du bornier répartiteur
4 x 17 mm²
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
En cours d'investigation
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie
18 months